17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-22S 撮影禁止 1146410322

グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-22S 撮影禁止

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:4日目

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬...

詳細を確認

    型番:

    1146410322
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1146410322の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1146410322
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,400
    ( 1,540 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
    ・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
    ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
    【商品仕様】
    ・現場・工場用の標識に
    ・ステッカー
    ・材質:ステッカー
    ・表示内容:撮影禁止
    ・縦(mm):200
    ・横(mm):400
    ・厚さ(mm):1
    ・JANコード:4573454536587
    ・トラスココード:122-1226
    ・質量:80g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-22S 撮影禁止の型番1146410322のページです。 型番1146410322に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-22S 撮影禁止のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-22S 撮影禁止
    グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-18S 火気厳禁
    グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-19S 開放厳禁
    グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-02S 関係者以外立入禁止
    JIS 禁止標識 ヨコ 手袋使用禁止
    グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-24S 飲料不可
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格1,4008491,1581,252713 -874
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト