グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-21S 電子機器使用禁止

グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-21S 電子機器使用禁止

通常単価:
343
通常出荷日:
4日目

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・ステッカー
・材質:ステッカー
・JANコード:4573454536570
・トラスココード:121-9611
・質量:80g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

343

型番 : 1146410321
通常出荷日 4日目
通常単価 343

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-21S 電子機器使用禁止のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)