ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本緑十字社 安全標識「酸欠注意」 JH-44S【5個入り】 |
|
グリーンクロス グリーンクロス マンガ標識 GEB-51 酸素欠乏注意事項 |
|
日本緑十字社 酸欠注意事項標識 「酸素欠乏症注意事項 安全作業はみんなの願い」 酸-201 |

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・ステッカー
・材質:ステッカー
・JANコード:4573454536709
・トラスココード:121-4881
・質量:80g


トラスコ中山
カートンカッター 替刃

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,213円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25X25mm
0通常価格(税別):1,213円

日本緑十字社
工事管理垂れ幕用スタンド
4通常価格(税別):15,120円

トラスコ中山
スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)
0通常価格(税別):9,924円~

日学
アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg
0通常価格(税別):12,980円

アルテ
ポップコーア ボード 7ミリ 3×6
0通常価格(税別):2,988円

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,149円~

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,400円~

エスコ
1030x760mm 安全掲示板
0通常価格(税別):10,300円