ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 掲示板(ホワイトボード)壁掛型 |
|
中発販売 自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付) |
|
トラスコ中山 チェーンスタンド 重石不要のタンク付 |

| 1146420306 | 【特長】 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています ・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています 【商品仕様】 ・現場・工場用の標識に ・材質:ステッカー ・JANコード:4573454536693 ・トラスココード:121-9719 ・質量:80g |
|---|---|
| 1146420206 | 【特長】 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています ・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています 【商品仕様】 ・現場・工場用の標識に ・材質:エコボード ・JANコード:4573454534972 ・トラスココード:121-8076 ・質量:162g |
【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に


エルアールジータカミヤ
単管打ち込みヘッド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,213円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25X25mm
0通常価格(税別):1,213円

ユニット
ベニヤ板
5通常価格(税別):1,112円~

日本緑十字社
工事管理垂れ幕用スタンド
4通常価格(税別):15,120円

パンドウイット
ブレーカー用ロックアウト ユニバーサルサーキットブレーカー用
0通常価格(税別):1,853円~

日学
アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg
0通常価格(税別):12,980円

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50×100mm
0通常価格(税別):1,962円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,149円~

つくし工房
標識 「変電設備 高電圧」
0通常価格(税別):700円