17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス メッシュ腕章137 作業責任者 1127110137

グリーンクロス メッシュ腕章137 作業責任者

通常単価(税別)
1,545
税込単価
1,700
通常出荷日:5日目

【特長】・通気性の良いメッシュ素材を使用しています【商品仕様】・腕章として・メッシュターポリン・材質:...

詳細を確認

    型番:

    1127110137
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1127110137の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1127110137
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,545
    ( 1,700 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通気性の良いメッシュ素材を使用しています
    【商品仕様】
    ・腕章として
    ・メッシュターポリン
    ・材質:メッシュターポリン
    ・JANコード:4573454531018
    ・トラスココード:136-6239
    ・質量:20g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス メッシュ腕章137 作業責任者の型番1127110137のページです。 型番1127110137に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス メッシュ腕章137 作業責任者のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス メッシュ腕章137 作業責任者
    名605 責任者氏名標識
    作業主任者・作業指揮者選任表
    作業主任者マグネット
    メッシュ横断幕
    指名標識電気取扱責任者 PVCステッカー 200×80 10枚組
    メーカーグリーンクロスアズワンユニットユニットユニットユニット
    通常価格1,5455502,474180 -29,194480 -
    通常出荷日5日目8日目6日目4日目〜6日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト