17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS 禁止標識 タテ 自転車乗入禁止 1146510326

JIS 禁止標識 タテ 自転車乗入禁止

通常単価(税別)
874
税込単価
961
通常出荷日:4日目

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

1146510326
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

1146510326【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:ステッカー
・表示内容:自転車乗入禁止
・縦(mm):300
・横(mm):225
・厚さ(mm):1
・JANコード:4573454537485
・トラスココード:121-9630
・質量:80g
1146510126【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:PET板
・表示内容:自転車乗入禁止
・縦(mm):300
・横(mm):225
・厚さ(mm):1
・JANコード:4573454534040
・トラスココード:121-8126
・質量:180g

1146510326の仕様・寸法情報

仕様1
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
仕様2
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・材質:ステッカー
仕様3
・表示内容:自転車乗入禁止・縦(mm):300・横(mm):225・厚さ(mm):1・JANコード:4573454537485・トラスココード:121-9630・質量:80g・JHA-26S
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1146510326

仕様2

仕様3

最小発注数量
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・材質:ステッカー
・表示内容:自転車乗入禁止・縦(mm):300・横(mm):225・厚さ(mm):1・JANコード:4573454537485・トラスココード:121-9630・質量:80g・JHA-26S
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874
( 961 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS 禁止標識 タテ 自転車乗入禁止の型番1146510326のページです。 型番1146510326に関する仕様情報を記載しております。
JIS 禁止標識 タテ 自転車乗入禁止のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS 禁止標識 タテ 自転車乗入禁止
JIS 禁止標識 タテ 手袋使用禁止
JIS 禁止標識 タテ 立入禁止
JIS 禁止標識 ヨコ 手袋使用禁止
JIS 禁止標識 タテ 関係者以外立入禁止
JIS 禁止標識 ヨコ 土足厳禁
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格8741,250 -849713 -1,252 -1,444
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
仕様1・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト