17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS 安全標識 タテ JHD 喫煙所

JIS 安全標識 タテ JHD 喫煙所

通常単価(税別)
8491,250
税込単価
9341,375
通常出荷日:4日目

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
  • 仕様2
    ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

1146540108【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:PET板
・JANコード:4573454534484
・トラスココード:121-9651
・質量:180g
1146540308【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:ステッカー
・JANコード:4573454537928
・トラスココード:121-3282
・質量:80g
1146540208【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:エコボード
・JANコード:4573454536204
・トラスココード:121-4970
・質量:162g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様3

最小発注数量
・材質:PET板・JANコード:4573454534484・トラスココード:121-9651・質量:180g・JHD-08P
4個
・材質:エコボード・JANコード:4573454536204・トラスココード:121-4970・質量:162g・JHD-08E
4個
・材質:ステッカー・JANコード:4573454537928・トラスココード:121-3282・質量:80g・JHD-08S
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,071
( 1,178 )
4日目
1,250
( 1,375 )
4日目
849
( 934 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS 安全標識 タテ JHD 喫煙所のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS 安全標識 タテ JHD 喫煙所
JIS 指示標識 タテ 保護メガネ着用
JIS 警告標識 ヨコ クレーン作業中
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格849-1,200 -874 -
通常出荷日4日目4日目4日目
仕様1・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
仕様2・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト