17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス セフティフレーム用プリズム反射蓄光クリップ 8個入り【8個入り】

通常単価(税別)
2,441
税込単価
2,685
通常出荷日:1日目

【特長】・工事立看板の養生材としてワンタッチでしっかり固定することができます・プリズム反射シート付なの...

詳細を確認

    型番:

    1103501221
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (8個入り)

    1103501221の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1103501221
    最小発注数量
    1パック

    8個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,441
    ( 2,685 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・工事立看板の養生材としてワンタッチでしっかり固定することができます
    ・プリズム反射シート付なので、夜間での視認性を高めます
    ・蓄光機能を持っているので夜間光源を持たない歩行者への注意換気を行うことが可能です
    【商品仕様】
    ・工事立看板の養生材として
    ・グリーンクロスセフティフレーム用留め具
    ・反射と蓄光機能を併せ持ったシート「アルファ・プリズム」を使用(NETIS登録QSー170008ーA)
    ・取付仕様:挟み込み
    ・縦(mm):50
    ・横(mm):50
    ・材質:ポリプロピレン製
    ・JANコード:4573454538642
    ・トラスココード:116-0035
    ・質量:200g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリーンクロス セフティフレーム用プリズム反射蓄光クリップ 8個入りの型番1103501221のページです。 型番1103501221に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス セフティフレーム用プリズム反射蓄光クリップ 8個入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス セフティフレーム用プリズム反射蓄光クリップ 8個入り
    プリズム高輝度反射 マグネット
    セフティフレーム用留め具
    ドア用蓄光ステッカー
    ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用
    スチール製ホワイトボード メタルライン用 ペーパークリップ
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスユニットユニット日学
    通常価格2,4411,243 -149809 -1,8637,279
    通常出荷日1日目1日目〜7日目1日目〜1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト