17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN20 熊出没注意 1148600520

グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN20 熊出没注意

通常単価(税別)
849
税込単価
934
通常出荷日:7日目

【特長】・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事...

詳細を確認

    型番:

    1148600520
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1148600520の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1148600520
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    849
    ( 934 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です
    ・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます
    【商品仕様】
    ・蛍光ポンジ
    ・表示内容:熊出没注意
    ・材質:ポンジ
    ・JANコード:4573454532473
    ・トラスココード:124-3612
    ・質量:80g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN20 熊出没注意の型番1148600520のページです。 型番1148600520に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN20 熊出没注意のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN20 熊出没注意
    グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN14 路面凍結注意
    グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN15 落雪注意
    蛍光のぼり旗
    グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN3 50m先工事中
    グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN4 100m先工事中
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格849886849705 -782782
    通常出荷日7日目4日目4日目1日目〜7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト