17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 横断幕一人KY 1148021110

グリーンクロス 横断幕一人KY

通常単価(税別)
4,884
税込単価
5,372
通常出荷日:7日目

【特長】・一人危険予知の横断幕になります・軽いので設置も簡単です【商品仕様】・横断幕・ハトメ6ヶ所・ひ...

詳細を確認

    型番:

    1148021110
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1148021110の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1148021110
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,884
    ( 5,372 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一人危険予知の横断幕になります
    ・軽いので設置も簡単です
    【商品仕様】
    ・横断幕
    ・ハトメ6ヶ所
    ・ひも付
    ・表示内容:一人現地KYを実施しよう!!
    ・取付仕様:ヒモ
    ・縦(mm):700
    ・横(mm):2400
    ・材質:ポンジ
    ・JANコード:4573454532381
    ・トラスココード:121-6514
    ・質量:200g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス 横断幕一人KYの型番1148021110のページです。 型番1148021110に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス 横断幕一人KYのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス 横断幕一人KY
    つくし 標識 「入場者一覧表 30人/50人用」
    ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!
    メッシュ横断幕
    ビニール式KYボード
    ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知
    メーカーグリーンクロスつくし工房ユニットユニットマイゾックスユニット
    通常価格4,88432,179 -10,99329,1941,306 -11,485
    通常出荷日7日目9日目4日目6日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト