ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS 防火標識 タテ 非常ボタン 1146550302

JIS 防火標識 タテ 非常ボタン

通常単価(税別)
849
税込単価
934
通常出荷日:4日目

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
  • 仕様2
    ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

1146550302
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

1146550302【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:ステッカー
・JANコード:4573454538079
・トラスココード:121-1735
・質量:80g
1146550102【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:PET板
・JANコード:4573454534637
・トラスココード:121-6528
・質量:180g

1146550302の仕様・寸法情報

仕様1
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
仕様2
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に
仕様3
・材質:ステッカー・JANコード:4573454538079・トラスココード:121-1735・質量:80g・JHE-02S
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1146550302

仕様3

最小発注数量
・材質:ステッカー・JANコード:4573454538079・トラスココード:121-1735・質量:80g・JHE-02S
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
849
( 934 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS 防火標識 タテ 非常ボタンの型番1146550302のページです。 型番1146550302に関する仕様情報を記載しております。
JIS 防火標識 タテ 非常ボタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS 防火標識 タテ 非常ボタン
JIS 指示標識 タテ 保護メガネ着用
JIS 警告標識 ヨコ クレーン作業中
JIS 警告標識 ヨコ 注意高電圧
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格8491,232 -874 -1,312 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目
仕様1・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
仕様2・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト