17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 一般タイプ 白 NO.65P-WH

トーヨーセフティ 一般タイプ 白

通常単価(税別)
295
税込単価
325
通常出荷日:4日目

【特長】・安全ピン取付け式腕章です【商品仕様】・目的・用途に合わせて使用できます・完成品・材質:PVC...

詳細を確認

    型番:

    NO.65P-WH
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.65P-WHの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.65P-WH
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    295
    ( 325 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安全ピン取付け式腕章です
    【商品仕様】
    ・目的・用途に合わせて使用できます
    ・完成品
    ・材質:PVC
    ・JANコード:4962087100119
    ・トラスココード:118-3084
    ・質量:40g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 一般タイプ 白の型番NO.65P-WHのページです。 型番NO.65P-WHに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 一般タイプ 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 一般タイプ 白
    グリーンクロス ビニール腕章 白無地
    グリーンクロス 役職表示ワッペン 白無地
    交通腕章〈反射タイプ〉
    腕章 一般事務所用腕章・職務担当胸章
    トーヨーセフティ LED点滅式 NO.65-LD
    メーカートーヨーセフティーグリーンクロスグリーンクロス日本緑十字社ユニットトーヨーセフティー
    通常価格2956732971,500894 -1,009
    通常出荷日4日目7日目7日目6日目1日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト