17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ LED点滅式 NO.65-LD NO.65-LD

トーヨーセフティ LED点滅式 NO.65-LD

通常単価(税別)
1,009
税込単価
1,110
通常出荷日:5日目

【特長】・安全ピンを使用しない新案型腕章です【商品仕様】・夜間・暗所作業等に・完成品・材質:PVC・J...

詳細を確認

    型番:

    NO.65-LD
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.65-LDの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.65-LD
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,009
    ( 1,110 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安全ピンを使用しない新案型腕章です
    【商品仕様】
    ・夜間・暗所作業等に
    ・完成品
    ・材質:PVC
    ・JANコード:4962087701453
    ・トラスココード:118-4610
    ・質量:55g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ LED点滅式 NO.65-LDの型番NO.65-LDのページです。 型番NO.65-LDに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ LED点滅式 NO.65-LDのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ LED点滅式 NO.65-LD
    トーヨーセフティ 一般タイプ 白
    ユニット 作業管理関係胸章職長 フェルト 65×65mm
    ユニット 作業管理関係胸章合図者 フェルト 65×65mm
    ユニット 作業管理関係胸章誘導員 フェルト 65×65mm
    ポケット式ビニール腕章
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーユニットユニットユニットつくし工房
    通常価格1,009295770678678265 -
    通常出荷日5日目4日目4日目1日目6日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト