17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

壁面収納庫 庫内用トレー型 D352 ホワイト PDA-303 PDA-303

壁面収納庫 庫内用トレー型 D352 ホワイト PDA-303

通常単価(税別)
42,864
税込単価
47,150
通常出荷日:4日目

【特長】・収納家具の最もスタンダードなモジュールです・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します・...

詳細を確認

型番:

PDA-303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番:PDA-303
【商品仕様】

  • 両開型・オープン型用
  • 3列深型3段
  • 間口(mm):858
  • 奥行(mm):352
  • 高さ(mm):273
  • 内寸間口(mm):233
  • 内寸奥行(mm):315
  • 内寸高さ(mm):69
  • 色:ホワイト
  • トレー耐荷重浅型(kg):2
  • 本体スチール製(SPCC)

PDA-303の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PDA-303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,864
( 47,150 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納家具の最もスタンダードなモジュールです
・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します
・安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です
【商品仕様】
・両開型・オープン型用
・3列深型3段
・間口(mm):858
・奥行(mm):352
・高さ(mm):273
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9502
・質量:12.1kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

壁面収納庫 庫内用トレー型 D352 ホワイト PDA-303の型番PDA-303のページです。 型番PDA-303に関する仕様情報を記載しております。
壁面収納庫 庫内用トレー型 D352 ホワイト PDA-303のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁面収納庫 庫内用トレー型 D352 ホワイト PDA-303
壁面収納庫 庫内用トレー型 D352 ホワイト PSA-306
壁面収納庫 両開きレターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11HPSA
壁面収納庫 両開きレターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11HPDA
壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11PDA
壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11PSA
メーカーダイシンダイシンダイシンダイシンダイシンダイシン
通常価格42,86449,170142,450107,77693,516128,883
通常出荷日4日目4日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト