17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KEIAI 伸縮自在腕章 工事従事者 M 900020

KEIAI 伸縮自在腕章 工事従事者 M

通常単価(税別)
2,186
税込単価
2,405
通常出荷日:1日目

【特長】・安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます・伸縮性があるので着脱が簡単です【...

詳細を確認

    型番:

    900020
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    900020の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    900020
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,186
    ( 2,405 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます
    ・伸縮性があるので着脱が簡単です
    【商品仕様】
    ・電気工事
    ・食品工場
    ・一般用
    ・安全ピンなし
    ・色:黄
    ・表示内容:工事従事者
    ・縦(mm):100
    ・横(mm):135
    ・材質:ポリエステル84%、ポリウレタン16%
    ・JANコード:4582360851042
    ・トラスココード:362-0425
    ・質量:12g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KEIAI 伸縮自在腕章 工事従事者 Mの型番900020のページです。 型番900020に関する仕様情報を記載しております。
    KEIAI 伸縮自在腕章 工事従事者 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KEIAI 伸縮自在腕章 工事従事者 M
    伸縮自在腕章 M
    伸縮自在腕章 L
    伸縮自在腕章Sサイズ
    腕章「工事責任者」
    グリーンクロス ビニール腕章148 工事責任者
    メーカーKEIAI(敬相)KEIAI(敬相)KEIAI(敬相)KEIAI(敬相)日本緑十字社グリーンクロス
    通常価格2,1862,2492,2492,186 -929 -662
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト