17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス ワイド腕章無地 1127120000

グリーンクロス ワイド腕章無地

通常単価(税別)
742
税込単価
816
通常出荷日:7日目

【特長】・着込んだ上からでも、とめやすくなっています・職務をわかりやすく表示しています【商品仕様】・腕...

詳細を確認

    型番:

    1127120000
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1127120000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1127120000
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    742
    ( 816 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・着込んだ上からでも、とめやすくなっています
    ・職務をわかりやすく表示しています
    【商品仕様】
    ・腕章
    ・ダブルホック・安全ピン付
    ・色:黄色
    ・表示内容:無地
    ・縦(mm):90
    ・横(mm):550
    ・材質:軟質塩化ビニール
    ・JANコード:4573454532374
    ・トラスココード:122-1195
    ・質量:20g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス ワイド腕章無地の型番1127120000のページです。 型番1127120000に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス ワイド腕章無地のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス ワイド腕章無地
    ワイド腕章
    グリーンクロス ビニール腕章 緑無地
    グリーンクロス ビニール腕章 白無地
    グリーンクロス ビニール腕章 黄無地
    無地バッジ
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスユニット
    通常価格742669 -662 -6736731,450
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト