17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス とまるくん高輝度反射矢印板セット 1112130003

グリーンクロス とまるくん高輝度反射矢印板セット

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
476,127451,987
税込単価
523,740497,186

【特長】・とまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 天候状況や路面状況によりテストと同様の効果が得られないことがあります。

型番:

1112130003
解除
    数量:

    1112130003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1112130003
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    476,127451,987
    ( 497,186 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・とまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です
    ・道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます
    ・条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定
    ・テスト車両:2000ccクラス乗用車後輪駆動、40kmで停止距離 約3.6m、60kmで停止距離 約9.9m
    【商品仕様】
    ・車両強制停止装置
    ・展開時:H1070×W860×D1195mm
    ・収納時:H400×W664×D1077mm
    ・ショックアブソーバー付
    ・色:黄色
    ・表示内容:赤地白矢印
    ・材質:アルミ合金
    ・JANコード:4573454538659
    ・トラスココード:136-6205
    ・質量:29.2kg

    ご注意

    • 天候状況や路面状況によりテストと同様の効果が得られないことがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス とまるくん高輝度反射矢印板セットの型番1112130003のページです。 型番1112130003に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス とまるくん高輝度反射矢印板セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス とまるくん高輝度反射矢印板セット
    グリーンクロス ミニとまるくん高輝度反射矢印板セット
    公団型矢印板(386-03)
    グリーンクロス ヘビーウエイト
    バリケード看板用板
    サンコー ブロースタンド 反射テープ付 緑
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスユニットグリーンクロスユニット三甲
    通常価格476,127447,27126,4115,2846,5705,140
    通常出荷日8日目8日目4日目11日目6日目8日目

    バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました