17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス オールシーズンベスト ピンク 1125180100

グリーンクロス オールシーズンベスト ピンク

通常単価(税別)
4,706
税込単価
5,177
通常出荷日:7日目

【特長】・通気性に優れた大きなメッシュを採用しています・反射クロスにも穴加工があり通気性抜群で、夜間作...

詳細を確認

    型番:

    1125180100
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1125180100の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1125180100
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,706
    ( 5,177 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通気性に優れた大きなメッシュを採用しています
    ・反射クロスにも穴加工があり通気性抜群で、夜間作業も安心です
    ・蛍光色で視認性に優れています
    ・冬場の寒さにも耐える素材です
    【商品仕様】
    ・安全ベストに
    ・反射クロス
    ・色:蛍光黄緑
    ・材質:生地:ナイロンメッシュ
    ・反射部:反射クロス
    ・トラスココード:121-9670
    ・質量:150g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス オールシーズンベスト ピンクの型番1125180100のページです。 型番1125180100に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス オールシーズンベスト ピンクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス オールシーズンベスト ピンク
    グリーンクロス オールシーズンベスト アクアブルー
    オールシーズンベスト
    オールシーズンベスト ショートタイプ
    反射ベスト
    反射安全ベスト
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスユニットTAKAGI
    通常価格4,7064,3375,2804,5002,149 -880 -
    通常出荷日7日目1日目7日目7日目2日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト