17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン

通常単価(税別)
4,413
税込単価
4,854
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴム製なので、滑りにくいです・取っ手付で持ち運び・収納に便利です【商品仕様】・耐荷重:10t...

詳細を確認
  • 材質
    EPDM
  • 詳細タイプ
    大型車用
  • 間口 (mm)
    115
  • 奥行 (mm)
    264
  • JANコード
    4989999499131
  • トラスココード
    855-0532
  • 高さ(mm)
    174
  • 耐荷重
    10t
  • 質量 (kg)
    3.6

型番:

TTS-10TBK
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TTS-10TBKの仕様・寸法情報

材質
EPDM
詳細タイプ
大型車用
間口(mm)
115
奥行(mm)
264
JANコード
4989999499131
トラスココード
855-0532
高さ(mm)
174
耐荷重
10t
質量(kg)
3.6

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TTS-10TBK
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,413
( 4,854 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム製なので、滑りにくいです
・取っ手付で持ち運び・収納に便利です
【商品仕様】
・耐荷重:10t
・大型車用
・色:黒
・材質:EPDM
・JANコード:4989999499131
・トラスココード:855-0532
・質量:3.6kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トンの型番TTS-10TBKのページです。 型番TTS-10TBKに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン
タイヤストッパー(2個入り) 2t車以下
タイヤストッパー 10t車迄用 384-12
セーフティクッション(黄/黒)
車止めタイヤストップ
カーストッパー NCDシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山アズワントラスコ中山RichellNAKA INDUSTRY
通常価格4,4131,32210,000504 -4,53414,526 -
通常出荷日1日目1日目〜8日目1日目1日目11日目
材質EPDMポリプロピレン(PP)その他その他その他その他
-黄/黒
詳細タイプ大型車用-----
間口(mm)11587----
奥行(mm)264162----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト