17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ピンク 長さ1.7m 40本入り【40個入り】

通常単価(税別)
17,859
税込単価
19,645
通常出荷日:2日目

【特長】・様々な場所を養生できる養生カバーです・塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優...

詳細を確認

    型番:

    000091
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (40個入り)

    000091の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    000091
    最小発注数量
    1パック

    40個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,859
    ( 19,645 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・様々な場所を養生できる養生カバーです
    ・塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています
    ・丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です
    ・テープ不要、取付け、取り外し簡単、軽くて簡単にカットできます
    ・ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません
    【商品仕様】
    ・柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に
    ・現場の危険防止に
    ・取付方法:はめ込みタイプ
    ・色:ピンク
    ・幅(mm):75-120
    ・長さ(m):1.7
    ・厚さ(mm):10
    ・内径(mm):約63π
    ・有効幅(mm):75-120
    ・材質:発泡ポリエチレン
    ・JANコード:4560260211098
    ・トラスココード:114-1300
    ・質量:7.2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ピンク 長さ1.7m 40本入りの型番000091のページです。 型番000091に関する仕様情報を記載しております。
    ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ピンク 長さ1.7m 40本入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ピンク 長さ1.7m 40本入り
    ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ブラウン 長さ1.7m 40本入り
    柱養生材 まんまるガード
    ワニ印 コーナーガード L型ショックレス50 ピンク 1.7m 100本入り
    ワニ印 単管・パイプ養生 単管セーフカバー 長さ1.7M (50本入)
    H鋼養生材 2本入 55mm×1m
    メーカー日大工業日大工業日大工業日大工業日大工業トラスコ中山
    通常価格17,85918,02418,249 -28,05819,5532,207
    通常出荷日2日目6日目4日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト