17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワニ印 コーナーガード L型ショックレス50 ピンク 1.7m 100本入り【100個入り】

通常単価(税別)
28,058
税込単価
30,864
通常出荷日:1日目

【特長】・L型の形状により、出隅など様々な箇所の養生にご使用いただけます・カッターなどで簡単にカットで...

詳細を確認

    型番:

    000015
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    000015の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    000015
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,058
    ( 30,864 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・L型の形状により、出隅など様々な箇所の養生にご使用いただけます
    ・カッターなどで簡単にカットでき、テープでとめるだけの簡単施工です
    ・発泡ポリエチレン製のため適度な柔軟性と復元性があり、作業性に優れています
    ・クッション性があり、衝撃吸収性に優れています
    ・非常に軽く、燃やしてもダイオキシンなど有害ガスの発生もありません
    【商品仕様】
    ・角・コーナーの養生に
    ・取付方法:貼付タイプ(テープ別売)
    ・色:ピンク
    ・幅(mm):50
    ・厚さ(mm):5-10
    ・長さ(m):1.7
    ・取付方法:養生テープで固定して下さい
    ・材質:ポリエチレン
    ・JANコード:4560260211173
    ・トラスココード:114-1301
    ・質量:4.7kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワニ印 コーナーガード L型ショックレス50 ピンク 1.7m 100本入りの型番000015のページです。 型番000015に関する仕様情報を記載しております。
    ワニ印 コーナーガード L型ショックレス50 ピンク 1.7m 100本入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワニ印 コーナーガード L型ショックレス50 ピンク 1.7m 100本入り
    ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ピンク 長さ1.7m 40本入り
    ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ブラウン 長さ1.7m 40本入り
    枠養生材 L型ショックレス
    安心クッション(L字型)小 1本入り
    安心クッション(L字型)特大 1本入り
    メーカー日大工業日大工業日大工業日大工業トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格28,05817,85918,02422,3591,260 -2,506 -
    通常出荷日1日目2日目6日目1日目1日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト