17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット全光式 50Hz SBL11PF-A

新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット全光式 50Hz

通常単価(税別)
299,488
税込単価
329,437
通常出荷日:4日目

【特長】・まぶしさの少ないやさしい光で全方向を照らします・光を背に向けても影が弱まり足元が見やすくなり...

詳細を確認

    型番:

    SBL11PF-A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SBL11PF-Aの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SBL11PF-A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    299,488
    ( 329,437 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・まぶしさの少ないやさしい光で全方向を照らします
    ・光を背に向けても影が弱まり足元が見やすくなります
    ・走行中のドライバーへの影響が少ない照明です
    【商品仕様】
    ・土木、イベント、設備に
    ・周波数50Hz
    ・1000Wメタルハライドランプ
    ・バルーンヘッド単体
    ・フルスクリーンタイプ
    ・電源(V):100
    ・JANコード:4993005009450
    ・トラスココード:123-8541
    ・質量:55kg

    商品担当おすすめ

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 養生テープ 画像

      ミスミ

      養生テープ

      軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

    • SUS304 ステンパイプ 画像
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット全光式 50Hzの型番SBL11PF-Aのページです。 型番SBL11PF-Aに関する仕様情報を記載しております。
    新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット全光式 50Hzのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット全光式 50Hz
    新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット反射式 50Hz
    新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット全光式 60Hz
    新ダイワ バルーン投光機50HZ インバータ発電機 1000W全光式 50Hz
    新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz
    新ダイワ バルーン投光機50HZ 1000Wディーゼル発電機 全光式
    メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業
    通常価格299,488347,250323,125994,940321,8481,099,900
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト