17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン AC156

カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

通常単価(税別)
269
税込単価
296
通常出荷日:4日目

【特長】・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です・耐摩耗性にも優れています・コの字形状が各種鋼材のエッジ...

詳細を確認

    型番:

    AC156
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AC156の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AC156
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    269
    ( 296 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です
    ・耐摩耗性にも優れています
    ・コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています
    【商品仕様】
    ・鉄板、H型鋼、C型鋼の角の衝突対策
    ・安心クッションハサミコミ型コーナー用内幅9mmブラウン
    ・材質:ニトリルゴム(NBR)
    ・JANコード:4968124211145
    ・トラスココード:818-3573
    ・質量:11g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウンの型番AC156のページです。 型番AC156に関する仕様情報を記載しております。
    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン
    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン
    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン
    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック
    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン
    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー
    メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
    通常価格269170230269330280
    通常出荷日4日目2日目1日目2日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト