17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高さ制限バー 黄/黒 54mmΦ×3m 取付用ワイヤ付 ABS樹脂 113020

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高さ制限バー 黄/黒 54mmΦ×3m 取付用ワイヤ付 ABS樹脂

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

113020

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・車輌を傷つけず、衝突事故を未然に防ぎます
【商品仕様】
・駐車場などの入口付近に
・封入レンズ式反射タイプ
・ワイヤ先端部:リング径調整可能
・色:黄/黒
・幅(mm):54
・長さ(m):3
・材質:ABS樹脂
・ワイヤ:ステンレス
・JANコード:4932134228578
・トラスココード:102-8555
・質量:1200g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト