17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DAISHIN ニットライトLED グレー 900956

DAISHIN ニットライトLED グレー

通常単価(税別)
1,123
税込単価
1,235
通常出荷日:4日目

【特長】・夜間のウォーキングやレジャーに最適です・約90gの軽さでニット帽をかぶっているだけのつけ心地...

詳細を確認

    型番:

    900956
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    900956の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    900956
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,123
    ( 1,235 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・夜間のウォーキングやレジャーに最適です
    ・約90gの軽さでニット帽をかぶっているだけのつけ心地です
    ・ライト部を取り外せば洗濯も可能です
    【商品仕様】
    ・夜間や早朝のウォーキングやレジャーに
    ・明るさ(lm):120
    ・幅(mm):グレー
    ・電源:リチウムコイン電池CR2032×2個
    ・最大点灯時間:白色LED×4個
    ・照射距離(m):強:約8時間中:約13時間弱:約18時間
    ・材質:本体:ポリエステル65%/アクリル35% 電池:コイン形リチウム電池CR2032
    ・トラスココード:120-0520
    ・質量:112g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DAISHIN ニットライトLED グレーの型番900956のページです。 型番900956に関する仕様情報を記載しております。
    DAISHIN ニットライトLED グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DAISHIN ニットライトLED グレー
    DAISHIN ニットライトLED ブラック
    LEDハンディライト
    FENIX LEDバイクライト
    LEDネックライト ターコイズブルー
    バイザーライト
    メーカー大進大進GENTOSFENIXLIGHTPanasonic日本緑十字社
    通常価格1,1231,4032,3149,1581,7292,679
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト