ファクトリーサプライ用品技術窓口
東京硝子器械
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
東京硝子器械
通常価格(税別):110円~
通常出荷日:1日目 ~
イマダ
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
通常価格(税別):64385円~
通常出荷日:1日目 ~
タニタ
黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-NGD
通常価格(税別):11002円~
通常出荷日:5日目
サンハヤト
デジタル静電気探知機 バックライト付 サンハヤト
サンハヤト
通常価格(税別):34343円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6480円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本エアーテック
クリーンフィルターユニット
日本エアーテック
通常価格(税別):234505円~
通常出荷日:7日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
菊水電子工業
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ
菊水電子工業
通常価格(税別):133333円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ANMO
デジタル顕微鏡 Dino-Lite
ANMO
通常価格(税別):25273円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・呼出音でお知らせします・振動でお知らせします・番号表示が呼出し元をお知らせします・配線工事不...
詳細を確認| 型番 | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | JANコード | トラスココード | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECE1611K | 60 | 18 | 95 | 4989602849339 | 836-8085 | 70g |
【特長】
・呼出音でお知らせします
・振動でお知らせします
・番号表示が呼出し元をお知らせします
・配線工事不要で、持ち運びができます
【商品仕様】
・幅(mm):60
・奥行(mm):18
・高さ(mm):95
・JANコード:4989602849339
・トラスココード:836-8085
・質量:70g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):3,600円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
5通常価格(税別):24,200円

LIHIT LAB
机上台 幅390mm 黒
4.7通常価格(税別):2,659円

マックス(文具)
床用保護シート SL-L100 フロア
4通常価格(税別):15,940円

アイリスチトセ
オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ
4通常価格(税別):20,899円~

トラスコ中山
オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘無・肘付
3.3通常価格(税別):19,675円~

山崎産業
樹脂ベンチ(エコタイプ)
0通常価格(税別):17,108円~

トラスコ中山
丸イス 回転座タイプ
0通常価格(税別):6,771円~