17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミツギロン ワイドバー緑白1.5M WB-1500GW-1.5M

ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

通常単価(税別)
3,898
税込単価
4,288
通常出荷日:5日目

【特長】・夜間でも安心の、反射テープ付です・吊り輪が90度回転し収納・運搬時にかさばりません・収納時は...

詳細を確認

    型番:

    WB-1500GW-1.5M
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WB-1500GW-1.5Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WB-1500GW-1.5M
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,898
    ( 4,288 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・夜間でも安心の、反射テープ付です
    ・吊り輪が90度回転し収納・運搬時にかさばりません
    ・収納時は平らにでき積み重ねに便利です
    【商品仕様】
    ・区画整理や工事現場など
    ・色:緑
    ・材質:ABS
    ・JANコード:4978684086220
    ・トラスココード:829-1910
    ・質量:800g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミツギロン ワイドバー緑白1.5Mの型番WB-1500GW-1.5Mのページです。 型番WB-1500GW-1.5Mに関する仕様情報を記載しております。
    ミツギロン ワイドバー緑白1.5Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミツギロン ワイドバー緑白1.5M
    ミツギロン カラーバー1.5M青・白
    ミツギロン カラーバー1.5M黄白
    ミツギロン ガードバー黄・白2m
    ミツギロン ガードバー青・白2m
    サンコー コーンバーM φ34大リング(1.5m) 黄/黒
    メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業三甲
    通常価格3,8981,3461,3461,5501,436 -1,238
    通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト