17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

KSH-001
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSH-001の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSH-001
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,104
( 3,414 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました
・電源のいらないソーラータイプの工事灯です
・無日照で約7日間は点灯し続けます
・カットコーンに直接差し込み使用できます
・各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です
【商品仕様】
・工事現場の注意喚起として
・ソーラーパネル:0.18W
・無日照:約7日
・点灯パターン:緑2回→赤4回の連続点滅
・ONーOFFスイッチ付
・夜間自動点滅機能付
・幅(mm):79
・高さ(mm):194
・LED球:赤2、緑1個
・電源:ニッケル水素
・材質:透明部 ポリカーボネート
・JANコード:4949902003367
・トラスココード:859-0810
・質量:190g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キタムラ ソーラー式明るい二色工事灯の型番KSH-001のページです。 型番KSH-001に関する仕様情報を記載しております。
キタムラ ソーラー式明るい二色工事灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キタムラ ソーラー式明るい二色工事灯
ソーラー工事灯用ブラケット
ソーラー工事灯(カットコーン用)
ソーラー式工事灯(カットコーン)カットコーン差し込みタイプ
電波同期式ソーラー工事灯 シグナルスター
同期点滅式工事灯 フラッシュアイ
メーカーキタムラ産業トラスコ中山トラスコ中山キタムラ産業キャットアイキャットアイ
通常価格3,1045702,3333,1516,7007,300
通常出荷日4日目19日目19日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト