17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SRG タカミヤ TOP座マルキャッチ100

通常単価(税別)
4,854
税込単価
5,339
通常出荷日:1日目

【特長】・単管と鉄骨をつなぐためのクランプです【商品仕様】・(一社)仮設工業会認定品・つかみ厚(mm)...

詳細を確認

型番:

10300080
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10300080の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用クランプ
適用パイプ径(mm)
48.6・42.7

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
10300080
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,854
( 5,339 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管と鉄骨をつなぐためのクランプです
【商品仕様】
・(一社)仮設工業会認定品
・つかみ厚(mm):100
・適用パイプ径(mm):48.6・42.7
・材質:スチール
・JANコード:4571320660541
・トラスココード:761-1331
・質量:1900g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRG タカミヤ TOP座マルキャッチ100の型番10300080のページです。 型番10300080に関する仕様情報を記載しております。
SRG タカミヤ TOP座マルキャッチ100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SRG タカミヤ TOP座マルキャッチ100
SRG タカミヤ 座キャッチ100チェーン固定用
SRG タカミヤ キャッチ37チェーン固定用
SRG タカミヤ TOPキャッチクランプ クイック37 直交
SRG タカミヤ 直線ジョイント
SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在
メーカーエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤ
通常価格4,8543,6931,5151,643484429
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ単管用クランプその他その他単管用クランプ単管用ジョイント単管用クランプ
適用パイプ径(mm)48.6・42.7--48.6・42.748.648.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト