17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 上枠付踏台_K9054066677 EFA-05

ナイキ 上枠付踏台_K9054066677

通常単価(税別)
32,46628,105
税込単価
35,71330,916
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:91日目

【商品仕様】 ・フレーム:アルミ押出成型品 ・アルマイト加工 ・天板高さ:510mm ・最大使用質量(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 天板高さ (m)
    0.51

型番:

EFA-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ 上枠付踏台_K9054066677  製品特長・仕様

EFA-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
100
天板高さ(m)
0.51
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 91日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFA-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,46628,105
( 30,916 )
91日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フレーム:アルミ押出成型品
・アルマイト加工
・天板高さ:510mm
・最大使用質量(kg):100
・トラスココード:117-1872
・質量:3.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 上枠付踏台_K9054066677の型番EFA-05のページです。 型番EFA-05に関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 上枠付踏台_K9054066677のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 上枠付踏台_K9054066677
ナイキ 上枠付踏台_K9054066678
折りたたみ作業用踏台(上枠付)
アルミ製踏台 L-80型(上枠付)
アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付)
上枠付専用脚立 TBF
メーカーナイキナイキアルインコ長谷川工業トラスコ中山アルインコ
通常価格32,46639,897113,09319,581 -8,286 -31,726 -
通常出荷日91日目96日目4日目1日目1日目5日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台-作業用踏台--
最大使用質量(Kg)100100-150--
天板高さ(m)0.510.79----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト