ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・レバー式スライドで高さ調節可能です・板厚6mmまで対応可能です
【特長】
・レバー式スライドで高さ調節可能です
・板厚6mmまで対応可能です



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
カード立V型 PET 外寸:幅250×高83mm
0通常価格(税別):853円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

マグエックス
マグエックス クリーンシート大白
0通常価格(税別):762円