17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ コンパクト1連はしご スカイラダー LS-59

通常単価(税別)
101,754
税込単価
111,929
通常出荷日:1日目

【特長】・脚幅が広く横揺れに強い安定性が向上したコンパクトはしごです・安定した昇り降りをサポートします...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LS-59
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS-59の仕様・寸法情報

商品タイプ
伸縮はしご
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
100
伸縮前全長(m)
~1.9
伸縮後全長(m)
5~5.9
全長(m)
1.05~5.87

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS-59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,754
( 111,929 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚幅が広く横揺れに強い安定性が向上したコンパクトはしごです
・安定した昇り降りをサポートします
・縮める際はプルリングを引くことで全段まとめてロック解除です
・下から一段ずつ伸ばせば、好きな段数で止めて使用いただけます
・国内生産で修理可能です
【商品仕様】
・高い所の昇降用に
・正面幅:560mm(LSー39)、580mm(LS-49)、600mm(LSー59)
・踏ざん間隔:330mm
・踏ざん踏面幅:58.7mm
・完成品
・最大使用質量(kg):100
・全長(m):1.05-5.87
・ステップ数(段):17
・材質:アルミ合金
・JANコード:4968757177597
・トラスココード:868-8798
・質量:25.8kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハセガワ コンパクト1連はしご スカイラダー LS-59の型番LS-59のページです。 型番LS-59に関する仕様情報を記載しております。
ハセガワ コンパクト1連はしご スカイラダー LS-59のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハセガワ コンパクト1連はしご スカイラダー LS-59
コンパクト1連はしご スカイラダー
1連はしご
1連はしご
ハセガワ ロフト昇降はしご
サヤ管式3連はしご コンパクト3
メーカー長谷川工業長谷川工業トラスコ中山長谷川工業長谷川工業ピカコーポレイション
通常価格101,75452,622 -16,85115,432 -49,236 -150,034 -
通常出荷日1日目1日目11日目4日目4日目9日目
商品タイプ伸縮はしご伸縮はしご--1連はしご3連はしご
規格規格無し規格無し---その他規格
最大使用質量(kg)100100--100100
伸縮前全長(m)~1.9~1.9----
伸縮後全長(m)5~5.9-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト