17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サラヤ ウォシュボンSフォーム 18KG 八角BIB 23487

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サラヤ ウォシュボンSフォーム 18KG 八角BIB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

23487

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・殺菌・消毒ができる、さわやかなフローラルの香りの白色泡状手洗い石けん液です
・医薬部外品です
【商品仕様】
・皮膚の殺菌・消毒・洗浄に
・容量(kg):18
・香り:フローラル
・材質:有効成分:イソプロピルメチルフェノール
・JANコード:4987696234871
・トラスココード:124-0608
・質量:19.2kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト