17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サラヤ シャボネットゴールドグリーン18KG 八角BIB

通常単価(税別)
17,307
税込単価
19,038
通常出荷日:1日目

【特長】・殺菌・消毒ができる、高級感を演出したミルキーグリーンの石けん液です・香料配合タイプです・7倍...

詳細を確認

    型番:

    23042
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    23042の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    23042
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,307
    ( 19,038 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・殺菌・消毒ができる、高級感を演出したミルキーグリーンの石けん液です
    ・香料配合タイプです
    ・7倍希釈使用です
    ・医薬部外品です
    ・RSPO認証品です
    【商品仕様】
    ・手指の洗浄・殺菌・消毒
    ・スズランの香り
    ・液性:弱アルカリ性
    ・容量(kg):18
    ・材質:有効成分:イソプロピルメチルフェノール
    ・JANコード:4987696230422
    ・トラスココード:124-0612
    ・質量:19.2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サラヤ シャボネットゴールドグリーン18KG 八角BIBの型番23042のページです。 型番23042に関する仕様情報を記載しております。
    サラヤ シャボネットゴールドグリーン18KG 八角BIBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サラヤ シャボネットゴールドグリーン18KG 八角BIB
    サラヤ フラワズ石鹸液G 18KG 八角BIB
    サラヤ 植物性スクラブハンドソープ スクラビンN 17kg 八角BIB
    フラワズ石鹸液ピンク18KG八角BIB
    サラヤ 医療向手洗いチェッカーローション3入
    リムズハンドソープ 詰替用 2.0kg
    メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ育良精機製作所
    通常価格17,30715,33226,8809,50119,4682,400
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト