17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポークジョイマジック当付指短 150-SH

通常単価(税別)
1,631
税込単価
1,794
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・指の長さを少し短めにして指先余りの使いにくさを解消しました【用途】・建築・土木、重機運転など

  • 商品タイプ
    革手
  • 中指長 (cm)
    0.7
  • 材質1
    豚皮
  • 中指長さ(cm)
    0.7
  • 備考
    豚マジック当付
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

最小発注数量
4904663556576
100-8005
69.3
21.2
21.5
1個
4904663556590
100-8003
72.3
22.2
-
1個
4904663556545
100-8004
66.3
20
-
1個
4904663559898
100-8006
63.3
19.2
19.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,631
( 1,794 )
9日目
1,631
( 1,794 )
9日目
1,631
( 1,794 )
5日目
1,631
( 1,794 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指の長さを少し短めにして指先余りの使いにくさを解消しました
【用途】
・建築・土木、重機運転など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポークジョイマジック当付指短 150-SHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポークジョイマジック当付指短 150-SH
肘まで長~い革手袋
豚本革手袋 ポークジョイ #250 (当付タイプ)
豚本革手袋 ブラッディ BK-0250 (当て付)
オイル加工手袋 ジーボウズ GB-0250 (当て付)
豚本革手袋 ナックルガード KG-005 (当て付)
メーカーホーケンホーケンホーケンホーケンホーケンホーケン
通常価格1,6313,1171,894 -1,310 -2,232 -2,574
通常出荷日5日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
ホワイトホワイトブラックグレーホワイト
中指長(cm)0.79.1----
材質1豚皮豚本革豚表皮豚本革豚本革オイル豚本革
中指長さ(cm)0.79.1----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト