17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

富士手袋 トコテ

通常単価(税別)
724
税込単価
796
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性に優れた牛床革製です・親指付け根部分を牛本革で補強しています【商品仕様】・背縫い・サイ...

詳細を確認

    型番:

    F-555
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    F-555の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    F-555
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    724
    ( 796 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性に優れた牛床革製です
    ・親指付け根部分を牛本革で補強しています
    【商品仕様】
    ・背縫い
    ・サイズ:フリー
    ・色:グレー
    ・全長(cm):24
    ・手のひら周り(cm):25
    ・中指長さ(cm):8.5
    ・厚さ(mm):1.2
    ・材質:牛床革
    ・JANコード:4907534555012
    ・トラスココード:114-9176
    ・質量:200g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    富士手袋 トコテの型番F-555のページです。 型番F-555に関する仕様情報を記載しております。
    富士手袋 トコテのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    富士手袋 トコテ
    豚革手袋
    牛床革手袋
    皮手袋
    牛本革手袋
    牛クレスト手袋
    メーカー富士手袋シモントラスコ中山コヅチアズワンNIKKO BUSSAN
    通常価格7242,1529462,8001,1203,441
    通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト