17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-S-BK 9500-S-BK

富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-S-BK

通常単価(税別)
463
税込単価
509
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊製法によるやわらかさを実現し、長時間の作業でも疲れにくいです・蛍光色のイエローの手袋が高...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 仕様
    背抜き
  • サイズ
    S
  • ゲージ
    13
  • JANコード
    4907534950305
  • トラスココード
    114-8069
  • リストカラー
  • 厚さ(mm)
    1.1
  • 手のひら周り(cm)
    16
  • 全長(cm)
    22
  • 中指長さ(cm)
    6.5
  • 質量(g)
    33
  • 材質1
    手袋部:ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:天然ゴム

型番:

9500-S-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9500-S-BKの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
天然ゴム
仕様
背抜き
サイズ
S
ゲージ
13
JANコード
4907534950305
トラスココード
114-8069
リストカラー
厚さ(mm)
1.1
手のひら周り(cm)
16
全長(cm)
22
中指長さ(cm)
6.5
質量(g)
33
材質1
手袋部:ポリエステル
材質2
すべり止め部:天然ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9500-S-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463
( 509 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊製法によるやわらかさを実現し、長時間の作業でも疲れにくいです
・蛍光色のイエローの手袋が高い視認性を発揮し、手の保護に役立ちます
【商品仕様】
・色:黒
・サイズ:S
・リストカラー:白
・全長(cm):22
・手のひら周り(cm):16
・中指長さ(cm):6.5
・ゲージ数:13
・厚さ(mm):1.1
・材質:手袋部:ポリエステル
・すべり止め部:天然ゴム
・JANコード:4907534950305
・トラスココード:114-8069
・質量:33g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-S-BKの型番9500-S-BKのページです。 型番9500-S-BKに関する仕様情報を記載しております。
富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-S-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-S-BK
富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-M-BK
富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S
組立グリップ S~L(アズワン)
富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-L
すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S
メーカー富士手袋富士手袋富士手袋アズワン富士手袋福徳産業
通常価格463404486430427279 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用-作業用-
商品タイプ天然ゴム天然ゴム天然ゴム-天然ゴム-
仕様背抜き背抜き背抜き-背抜き-
サイズSMS-L-
ゲージ1313181318-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト