17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

富士手袋 天牛純綿ニューカフス【12個入り】

通常単価(税別)
2,110
税込単価
2,321
通常出荷日:1日目

【特長】・手首部分が特殊折り返し編で脱着がスムーズです・1打あたり900gの厚地の純綿軍手です【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    5000-NW
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (12個入り)

    5000-NWの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5000-NW
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,110
    ( 2,321 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手首部分が特殊折り返し編で脱着がスムーズです
    ・1打あたり900gの厚地の純綿軍手です
    【商品仕様】
    ・色:生成
    ・サイズ:フリー
    ・リストカラー:生成
    ・全長(cm):23
    ・手のひら周り(cm):21
    ・中指長さ(cm):8
    ・ゲージ数:7
    ・厚さ(mm):2.2
    ・材質:綿100%
    ・JANコード:4907534500005
    ・トラスココード:114-7414
    ・質量:900g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    富士手袋 天牛純綿ニューカフスの型番5000-NWのページです。 型番5000-NWに関する仕様情報を記載しております。
    富士手袋 天牛純綿ニューカフスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    富士手袋 天牛純綿ニューカフス
    純綿カフス手袋
    天牛シノテ
    富士手袋 ニュー小指下げ軍手
    富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ
    純綿手袋(12双入)
    メーカー富士手袋ミスミ富士手袋富士手袋富士手袋トラスコ中山
    通常価格2,1109,3729026519802,799
    通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軍手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト