17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

富士手袋 ニュー小指下げ軍手 881

富士手袋 ニュー小指下げ軍手【12個入り】

通常単価(税別)
651
税込単価
716
通常出荷日:4日目

【特長】・小指の付け根が下がっているので、手にピッタリで使いやすいです【商品仕様】・色:ホワイト・サイ...

詳細を確認

    型番:

    881
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (12個入り)

    製品特長・仕様

    富士手袋 ニュー小指下げ軍手 製品特長・仕様

    881の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    881
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    651
    ( 716 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小指の付け根が下がっているので、手にピッタリで使いやすいです
    【商品仕様】
    ・色:ホワイト
    ・サイズ:フリー
    ・リストカラー:黄
    ・全長(cm):23.5
    ・手のひら周り(cm):19
    ・中指長さ(cm):8
    ・ゲージ数:7ゲージ編
    ・厚さ(mm):2
    ・材質:ポリエステル、綿、その他
    ・JANコード:4907534088107
    ・トラスココード:114-8042
    ・質量:600g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    富士手袋 ニュー小指下げ軍手の型番881のページです。 型番881に関する仕様情報を記載しております。
    富士手袋 ニュー小指下げ軍手のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    富士手袋 ニュー小指下げ軍手
    軍 手(小指下げ・12双)
    富士手袋 天牛純綿ニューカフス
    富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ
    こども手袋
    純綿手袋(12双入)
    メーカー富士手袋エスコ富士手袋富士手袋おたふく手袋トラスコ中山
    通常価格6518332,1109802192,799
    通常出荷日4日目1日目1日目4日目在庫品1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軍手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト