17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ 10-HGC

富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ【12個入り】

通常単価(税別)
980
税込単価
1,078
通常出荷日:4日目

【特長】・細かい編み目で指先までピッタリフィットします・指先を使う細かな作業にピッタリです【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    10-HGC
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (12個入り)

    製品特長・仕様

    富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ 製品特長・仕様

    10-HGCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10-HGC
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    980
    ( 1,078 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細かい編み目で指先までピッタリフィットします
    ・指先を使う細かな作業にピッタリです
    【商品仕様】
    ・色:生成
    ・サイズ:フリー
    ・リストカラー:紺
    ・全長(cm):23
    ・手のひら周り(cm):19
    ・中指長さ(cm):8
    ・ゲージ数:10ゲージ編
    ・厚さ(mm):1.5
    ・材質:綿、レーヨン、ポリエステル、その他
    ・JANコード:4907534133319
    ・トラスココード:114-7406
    ・質量:600g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージの型番10-HGCのページです。 型番10-HGCに関する仕様情報を記載しております。
    富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ
    混紡軍手 10ゲージ
    綿混ハイゲージ軍手(10双入)
    富士手袋 ニュー小指下げ軍手
    富士手袋 天牛純綿ニューカフス
    混紡軍手(目付600g)
    メーカー富士手袋トラスコ中山トラスコ中山富士手袋富士手袋トラスコ中山
    通常価格9804168806512,11010,184
    通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軍手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト