ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラストン PU指先コート制電編手袋LL【10個入り】

通常単価(税別)
5,941
税込単価
6,535
通常出荷日:1日目

【特長】・導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します・指先にポリウレタンをコーティングし、グリッ...

詳細を確認
  • サイズ
    LL
  • JANコード
    4582205168151
  • トラスココード
    115-8337
  • ゲージ数
    13
  • 全長(cm)
    23.5
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 表面抵抗値(Ω)
    10の7乗
  • 質量(g)
    220
  • 材質1
    ナイロン75%、カーボン25%
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • グレー
  • リストカラー
    イエロー

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

BSC-19-LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

BSC-19-LLの仕様・寸法情報

サイズ
LL
JANコード
4582205168151
トラスココード
115-8337
ゲージ数
13
全長(cm)
23.5
中指長さ(cm)
8
表面抵抗値(Ω)
10の7乗
質量(g)
220
材質1
ナイロン75%、カーボン25%
手のひら周り(cm)
19
グレー
リストカラー
イエロー

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSC-19-LL
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,941
( 6,535 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します
・指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています
【商品仕様】
・電子部品の組み立てに
・色:グレー
・サイズ:LL
・リストカラー:イエロー
・全長(cm):23.5
・手のひら周り(cm):※
・中指長さ(cm):8
・ゲージ数:13
・表面抵抗値(Ω):10[[の7乗]]
・材質:ナイロン75%、カーボン25%
・JANコード:4582205168151
・トラスココード:115-8337
・質量:220g

ご注意

  • クリーンパックではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラストン PU指先コート制電編手袋LLの型番BSC-19-LLのページです。 型番BSC-19-LLに関する仕様情報を記載しております。
ブラストン PU指先コート制電編手袋LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラストン PU指先コート制電編手袋LL
ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)
手のひらコート 制電ラインパーム手袋 A0170
[L]静電ゴム手袋
ダイローブ3300-55
ダイローブ320-33
メーカーブラストンブラストンショーワグローブエスコダイヤゴムダイヤゴム
通常価格5,9413,942 -6821,4797,4153,300
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
サイズLL-XSLLL
JANコード4582205168151-----
トラスココード115-8337-----
ゲージ数13-----
全長(cm)23.5-----

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト