17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトム プロテコーフィット L

通常単価(税別)
847
税込単価
932
通常出荷日:1日目

【特長】・新登場の手甲保護手袋です・手甲のプロテクターがちょっとした不意打ちから手を守り、打撃や衝撃を...

詳細を確認

    型番:

    1561L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1561Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1561L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    847
    ( 932 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新登場の手甲保護手袋です
    ・手甲のプロテクターがちょっとした不意打ちから手を守り、打撃や衝撃を緩和するので、安全に作業が行えます
    ・通気性に優れムレにくく、油に強いニトリルゴムのすべり止めなので、濡れても滑りにくくなっています
    ・プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計を採用した「フィットグリップ」タイプです
    【商品仕様】
    ・機械、自動車整備
    ・採掘作業
    ・建築・建設作業
    ・物流業務
    ・梱包数:120双(10双×12)
    ・色:グレー/オレンジ
    ・サイズ:L
    ・全長(cm):23.5±1
    ・手のひら周り(cm):19±1
    ・中指長さ(cm):8.3±0.5
    ・材質:手袋:ナイロン
    ・樹脂:ニトリルゴム
    ・JANコード:4970181150466
    ・トラスココード:857-1096
    ・質量:68g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アトム プロテコーフィット Lの型番1561Lのページです。 型番1561Lに関する仕様情報を記載しております。
    アトム プロテコーフィット Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アトム プロテコーフィット L
    アトム プロテコーフィット M
    1561 プロテコーフィット
    アトム キープショート
    アトム カービニボンDX
    アトム カービニボンST 5双組
    メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
    通常価格8478471,0425603391,104
    通常出荷日1日目在庫品1日目1日目6日目4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト