17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトム 水産ネオイーグル 指先W張り L 1402-L

アトム 水産ネオイーグル 指先W張り L

通常単価(税別)
953
税込単価
1,048
通常出荷日:4日目

【特長】・指先W張りで強力です・-20℃でも柔らかさが持続します・漁業者の声にお応えした手袋です【商品...

詳細を確認

    型番:

    1402-L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    アトム 水産ネオイーグル 指先W張り L 製品特長・仕様

    1402-Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1402-L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    953
    ( 1,048 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・指先W張りで強力です
    ・-20℃でも柔らかさが持続します
    ・漁業者の声にお応えした手袋です
    【商品仕様】
    ・漁業
    ・水産加工など
    ・指先W張り
    ・裏布付き
    ・全長(mm):300
    ・幅(mm):116
    ・材質:表:ニトリルゴム
    ・裏:綿・ポリエステル
    ・JANコード:4970181129561
    ・トラスココード:861-9736
    ・質量:96g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アトム 水産ネオイーグル 指先W張り Lの型番1402-Lのページです。 型番1402-Lに関する仕様情報を記載しております。
    アトム 水産ネオイーグル 指先W張り Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アトム 水産ネオイーグル 指先W張り L
    アトム 水産ネオイーグル 指先W張り S
    アトム 水産ネオイーグル 指先W張り M
    アトム 水産ネオイーグル 指先W張り LL
    スーパーイーグル
    ニトリルゴム手袋 ライトイーグル
    メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
    通常価格953953908908701 -623 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目〜

    ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト