17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラードライブ 純綿軽作業用手袋
  • 35L
  • 35S

カラードライブ 純綿軽作業用手袋

通常単価(税別)
237275
税込単価
261303
通常出荷日:4日目

【特長】・ドライブや一般軽作業に最適です・個性豊かなカラー展開になっています【用途】・流通作業・検品・...

詳細を確認
  • 使用用途
    品質管理用
  • 商品タイプ
    スムス
  • 材質1
    手袋:綿100%
  • 材質2
    すべり止め:ポリ塩化ビニル
  • 内容量
    200双(10双×20)

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

カラードライブ 純綿軽作業用手袋 製品特長・仕様

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

最小発注数量
L
4970181201403
813-6799
30
19.4±1
23±0.6
8.8±0.3
200双(10双×20)
10個
S
4970181201427
813-6801
26
15.4±1
21±0.6
8.1±0.3
200双(10双×20)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
275
( 303 )
4日目
237
( 261 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライブや一般軽作業に最適です
・個性豊かなカラー展開になっています
【用途】
・流通作業
・検品
・品質管理
・検査

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラードライブ 純綿軽作業用手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラードライブ 純綿軽作業用手袋
特紡軍手 (480双入)
女性用すべり止め手袋(1双)
軽作業用すべり止め手袋(5双入)
作業用軍手
カラー軍手
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)トラスコ中山アズワントラスコ中山
通常価格237-18,956186 -1,1642,110312 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
使用用途品質管理用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプスムス軍手すべり止めすべり止め軍手-
材質1手袋:綿100%綿----
材質2すべり止め:ポリ塩化ビニルポリエステル----
内容量200双(10双×20)1箱(480双)1双---

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト