17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L HG-182-L

アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L

通常単価(税別)
1,113
税込単価
1,224
通常出荷日:5日目

【特長】・原手は食品加工業に多く採用されるブルーを使用しています・すべり止めは油に強いニトリルゴムをコ...

詳細を確認

    型番:

    HG-182-L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L 製品特長・仕様

    HG-182-Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HG-182-L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,113
    ( 1,224 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・原手は食品加工業に多く採用されるブルーを使用しています
    ・すべり止めは油に強いニトリルゴムをコーティングしています
    【商品仕様】
    ・畜産、水産、農産物の食品加工等に
    ・耐切創レベル5
    ・サイズ:L
    ・色:ブルー
    ・リストカラー:レッド
    ・全長(cm):24.2
    ・手のひら周り(cm):20.4
    ・中指長さ(cm):8.6
    ・厚さ(mm):1.5
    ・ゲージ数:10
    ・すべり止め:ニトリルゴム
    ・耐切創レベル:5
    ・材質:手袋:ツヌーガ[[RD]](高強力ポリエチレン)・ポリエステル・ナイロン(ブルー)・ガラス繊維
    ・すべり止め:ニトリルゴム
    ・JANコード:4970181128557
    ・トラスココード:131-1234
    ・質量:76g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート Lの型番HG-182-Lのページです。 型番HG-182-Lに関する仕様情報を記載しております。
    アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L
    アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L
    アトム 10G スペクトラアームガード
    アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L
    13G ツヌーガ ニトリルコート 耐切創手袋
    ケブラー編手袋 10G
    メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)赤尾
    通常価格1,1131,6194,3381,9801,227726 -
    通常出荷日5日目4日目4日目1日目1日目〜1日目〜

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました