17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M HG-155-M

アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

通常単価(税別)
1,980
税込単価
2,178
通常出荷日:2日目

【特長】・耐切創性に加え、フィット感、薄さ、軽さ、低発塵も追求された手袋・指先だけニトリルゴムをコーテ...

詳細を確認

    型番:

    HG-155-M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HG-155-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HG-155-M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,980
    ( 2,178 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐切創性に加え、フィット感、薄さ、軽さ、低発塵も追求された手袋
    ・指先だけニトリルゴムをコーティング
    【商品仕様】
    ・クリーンな環境が求められる組み立て・精密作業
    ・カットLV3
    ・全長(mm):230
    ・幅(mm):91
    ・材質:手袋:ケブラー長繊維60%・ウーリーナイロン35%・ポリウレタン8%
    ・すべり止め:ニトリルゴム
    ・JANコード:4970181128021
    ・トラスココード:864-1122
    ・質量:47g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート Mの型番HG-155-Mのページです。 型番HG-155-Mに関する仕様情報を記載しております。
    アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M
    アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L
    アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L
    13G ケブラー SD-PUコート HG-157シリーズ
    13G ケブラーSD PUコート HG-157シリーズ
    耐切創手袋 ケブラーSD PUコート
    メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)赤尾アズワンアトム(安全・保護用品)
    通常価格1,9801,9801,61918,59120,8001,532 -
    通常出荷日2日目1日目4日目12日目12日目1日目

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト