17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトム ローズラバー M GM-8-M

アトム ローズラバー M

通常単価(税別)
656
税込単価
722
通常出荷日:4日目

【特長】・防水タイプで水を扱う作業に最適です・突き刺しに強いので、バラを扱う作業に最適です【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    GM-8-M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番全長(mm)幅(mm)材質JANコードトラスココード質量
    GM-8-M300107表:天然ゴム、裏:綿100%4970181121756864-111266g

    GM-8-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GM-8-M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    656
    ( 722 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防水タイプで水を扱う作業に最適です
    ・突き刺しに強いので、バラを扱う作業に最適です
    【商品仕様】
    ・園芸
    ・農作業など
    ・裏布付き
    ・全長(mm):300
    ・幅(mm):107
    ・材質:表:天然ゴム
    ・裏:綿100%
    ・JANコード:4970181121756
    ・トラスココード:864-1112
    ・質量:66g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アトム ローズラバー Mの型番GM-8-Mのページです。 型番GM-8-Mに関する仕様情報を記載しております。
    アトム ローズラバー Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アトム ローズラバー M
    アトム ゴムクロ M
    アトム 防水ラバーグローブ
    アトム ゴムクロ ザラット M
    ラバーホープ でら(M/L)
    天然ゴム手袋 ラバーホープ
    メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
    通常価格656506650464890528 -
    通常出荷日4日目4日目2日目1日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト