17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトム ゴムクロ ザラット L

通常単価(税別)
464
税込単価
510
通常出荷日:2日目

【特長】・表面にすべり止め加工・裏生地が付いていないため、濡れても乾き易い・絞り型なので、手にフィット...

詳細を確認

    型番:

    237-L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    237-Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    237-L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    464
    ( 510 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表面にすべり止め加工
    ・裏生地が付いていないため、濡れても乾き易い
    ・絞り型なので、手にフィットしてズレにくく、長時間の作業でも疲れにくい
    【商品仕様】
    ・漁業
    ・水産加工
    ・農作業
    ・園芸作業
    ・内面をクロリネーション加工(塩素で手袋の表面を荒らすことで、手を入れ易くする加工)しているため着脱が簡単
    ・全長(mm):270
    ・幅(mm):114
    ・材質:天然ゴム100%
    ・JANコード:4970181172093
    ・トラスココード:862-1478
    ・質量:80g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アトム ゴムクロ ザラット Lの型番237-Lのページです。 型番237-Lに関する仕様情報を記載しております。
    アトム ゴムクロ ザラット Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アトム ゴムクロ ザラット L
    アトム ゴムクロ ザラット M
    アトム ゴムクロ L
    アトム ゴムクロ ザラット SS
    アトム ゴムクロ ザラット S
    アトム ゴムクロ M
    メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
    通常価格464464506464464506
    通常出荷日2日目1日目4日目8日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト