17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトム ラバーホープ ネクスト LL 214NJ-LL

アトム ラバーホープ ネクスト LL

通常単価(税別)
662
税込単価
728
通常出荷日:4日目

【特長】・丈夫で柔らかく、長時間の着用でも手が疲れにくい手袋です・水や泥から、濡れ・汚れを防止します・...

詳細を確認

    型番:

    214NJ-LL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番全長(mm)幅(mm)材質JANコードトラスココード質量
    214NJ-LL270119表:天然ゴム、すべり止め:NBR、裏:綿100%4970181122500862-147143g

    214NJ-LLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    214NJ-LL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    662
    ( 728 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丈夫で柔らかく、長時間の着用でも手が疲れにくい手袋です
    ・水や泥から、濡れ・汚れを防止します
    ・表面にすべり止めをコーティングしています
    【商品仕様】
    ・農作業
    ・園芸作業
    ・土木
    ・建設業
    ・裏布付き
    ・全長(mm):270
    ・幅(mm):119
    ・材質:表:天然ゴム
    ・すべり止め:NBR
    ・裏:綿100%
    ・JANコード:4970181122500
    ・トラスココード:862-1471
    ・質量:43g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アトム ラバーホープ ネクスト LLの型番214NJ-LLのページです。 型番214NJ-LLに関する仕様情報を記載しております。
    アトム ラバーホープ ネクスト LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アトム ラバーホープ ネクスト LL
    アトム ラバーホープ ネクスト L
    アトム ラバーホープ ネクスト M
    川西 スパイダー グリーン LL 1P
    ラバーローブ 天然ゴム手袋 ライトオレンジ
    使い捨て手袋タッチエヌタフ (100枚入)
    メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)川西工業ショーワグローブアンセル
    通常価格6624616624911264,608 -
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト