ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アトム(安全・保護用品) 214V-55 ラバーホープロング55 |
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |

| 型番 | 全長(mm) | 幅(mm) | 材質 | JANコード | トラスココード | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214NJ-L | 270 | 112 | 表:天然ゴム、すべり止め:NBR、裏:綿100% | 4970181122517 | 862-1470 | 40g |
【特長】
・丈夫で柔らかく、長時間の着用でも手が疲れにくい手袋です
・水や泥から、濡れ・汚れを防止します
・表面にすべり止めをコーティングしています
【商品仕様】
・農作業
・園芸作業
・土木
・建設業
・裏布付き
・全長(mm):270
・幅(mm):112
・材質:表:天然ゴム
・すべり止め:NBR
・裏:綿100%
・JANコード:4970181122517
・トラスココード:862-1470
・質量:40g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
クアラテック手袋 パウダーフリー
5通常価格(税別):4,167円~

トラスコ中山
使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入
4.1通常価格(税別):2,006円

アズワン
ナビロール手袋
0通常価格(税別):2,350円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~